电源
适用于可再生能源应用

资源

环保电源

近年来,对环境和可持续发展的担忧始终萦绕在许多个人、社区和企业的心头。这不仅鞭策着他们加大环保力度,而且还促使他们不断检视环境退化的根本原因。技术进步常被视为生态问题的源头,但许多工程师正在利用技术来提供解决方案,并减少人类在地球上的活动对环境造成的影响。要想有效地将环境足迹减到最少,应用须配备以最大限度减少浪费同时最大限度提高效率为中心的电源系统。

我们服务的应用

  • 太阳能设备
  • 风力涡轮机
  • 混合动力/电动车辆
  • 充电站

定制电源

我们致力于为客户提供协作式设计体验,从细微修改到完全定制的解决方案无所不包。

了解详情 


推荐的产品


底架安装AC-DC电源

  • 5W ~ 500W
  • 单路、双路和三路输出
  • 开放式、U型、金属盒和封装式包装选项
  • 全套安全认证

了解详情 


IGBT DC-DC转换器

  • 实续功率为1 W
  • 专为IGBT驱动器应用设计
  • 双路独立输出
  • UL94-V0封装资料
  • -40到+105°C温度范围

了解详情 


DC开关式稳压器

  • 500mA ~ 2A
  • 与TO-220封装LM78XX和LM79XX线性稳压器兼容的针脚
  • 高达97%的高效率
  • -40到+85°C温度范围
  • 无需散热片

了解详情 


板上安装DC-DC转换器

  • 1W ~ 600W
  • SIP、DIP和SMT配置
  • 1,000 ~ 6,000直流电压隔离
  • -40~105°C的工作温度范围
  • 稳压和非稳压输出选项

了解详情 


底架安装DC-DC转换器

  • 10W ~ 600W
  • 2:1和4:1输入范围选项
  • 1,500直流电压隔离
  • -40~85°C的工作温度范围
  • 效率高达92%

了解详情 

 
Powered By OneLink