CP85H系列
8.5 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP85H系列是一种8.5 A高性能Peltier模块,具有低型面的特点,高温增量达77°C。这类热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。更大的机型集成了CUI创新型arcTEC™结构,可在热循环条件下改善温度控制并增强可靠性。

特性

  • arcTEC™结构 (CP853345H、CP854345H专用)
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 低型面
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP85134H 0.2 8.5 2.1 10.3 11.3 70 77 15 x 15 x 3.4 3D 模型 库存盘点CP85134H -- 样品索取 请求报价
CP85234H 0.35 8.5 3.8 18.8 20.8 70 77 20 x 20 x 3.4 3D 模型 库存盘点CP85234H -- 样品索取 请求报价
CP853345H 0.85 8.5 8.8 43.1 48 70 77 30 x 30 x 3.45 3D 模型 库存盘点CP853345H -- 样品索取 请求报价
CP854345H 1.5 8.5 15.7 77.1 85 70 77 40 x 40 x 3.45 3D 模型 库存盘点CP854345H -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink