CP85-2系列
8.5 A双级Peltier (TEC)模块


CP85-2系列是一款8.5 A双级Peltier模块,高温增量达95°C。由于其精确的温度控制,这款热电模块系列非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。

特性

  • 双级热电冷却器
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP854705-2 1.65 8.5 16.1 51.6 58 85 95 40 x 40 x 7.05 3D 模型 库存盘点CP854705-2 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink