CP40系列
4.0A Peltier (TEC)模块


CP40系列是一种4.0APeltier模块,具有低型面,高温增量达77°C。这类热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。更大的机型集成了CUI创新型arcTEC™结构,可在热循环条件下改善温度控制并增强可靠性。

特性

  • arcTEC™结构 (CP40347、CP40447专用)
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP40136 0.8 4 3.8 8.1 9 66 72 15 x 15 x 3.6 3D 模型 库存盘点CP40136 -- 样品索取 请求报价
CP40147 0.42 4 2.1 4.2 4.6 68 75 15 x 15 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP40147 -- 样品索取 请求报价
CP40236 2 4 8.6 18.7 21.8 66 72 20 x 20 x 3.6 3D 模型 库存盘点CP40236 -- 样品索取 请求报价
CP40247 0.77 4 3.8 7.5 8.3 68 75 20 x 20 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP40247 -- 样品索取 请求报价
CP40301547 0.87 4 4.2 8.4 9.2 68 75 30 x 15 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP40301547 -- 样品索取 请求报价
CP40347 1.76 4 8.6 19.6 21.6 70 77 30 x 30 x 4.6 3D 模型 库存盘点CP40347 -- 样品索取 请求报价
CP40336 3.5 4 15.4 33.4 37.3 66 72 30 x 30 x 3.6 3D 模型 库存盘点CP40336 -- 样品索取 请求报价
CP40447 3.15 4 15.4 32 35.2 70 77 40 x 40 x 4.6 3D 模型 库存盘点CP40447 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink