CP35系列
3.5A Peltier (TEC)模块


CP35系列是一种3.5APeltier模块,具有低型面,高温增量达77°C。这类热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。更大的机型集成了CUI创新型arcTEC™结构,可在热循环条件下改善温度控制并增强可靠性。

特性

  • arcTEC™结构 (CP35347、CP35447专用)
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP35147 0.44 3.5 2.1 3.9 4.3 68 75 15 x 15 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP35147 -- 样品索取 请求报价
CP35247 0.8 3.5 3.8 7 7.7 68 75 20 x 20 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP35247 -- 样品索取 请求报价
CP35301547 0.9 3.5 4.2 7.9 8.7 68 75 30 x 15 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP35301547 -- 样品索取 请求报价
CP35347 1.93 3.5 8.6 16 17.8 70 77 30 x 30 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP35347 -- 样品索取 请求报价
CP35447 3.3 3.5 15.4 29 32 70 77 40 x 40 x 4.65 3D 模型 库存盘点CP35447 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink