CP30系列
3.0A Peltier (TEC)模块


可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP30138 1 3 3.8 6.5 7.2 66 72 15 x 15 x 3.8 3D 模型 库存盘点CP30138 -- 样品索取 请求报价
CP30238 2.3 3 8.6 15 16.7 66 72 20 x 20 x 3.8 3D 模型 库存盘点CP30238 -- 样品索取 请求报价
CP30338 4 3 15.4 27 30.1 66 72 30 x 30 x 3.8 3D 模型 库存盘点CP30338 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink