CP28-2系列
2.8 A双级Peltier (TEC)模块


CP28-2系列是一款2.8 A双级Peltier模块,高温增量达105°C。由于其精确的温度控制,这款热电模块系列非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。

特性

  • 双级热电冷却器
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP28372-2 5 2.8 15.7 8.7 9.6 95 105 30 x 30 x 7.2 3D 模型 库存盘点CP28372-2 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink