CP20H系列
2.0 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP20H系列是一种2.0 A高性能Peltier模块,高温增量达77°C。这类热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。更大的机型集成了CUI创新型arcTEC™结构,可在热循环条件下改善温度控制并增强可靠性。

特性

  • arcTEC™结构(CP203475H专用)
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP20147H 1.65 2 3.8 4.4 5 70 77 15 x 15 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP20147H -- 样品索取 请求报价
CP20247H 3.7 2 8.8 10.2 11.2 70 77 20 x 20 x 4.7 3D 模型 库存盘点CP20247H -- 样品索取 请求报价
CP203475H 6.7 2 15.7 18.2 19.5 70 77 30 x 30 x 4.75 3D 模型 库存盘点CP203475H -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink