CP20系列
2.0A Peltier (TEC)模块


可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP20151 1.6 2 3.8 3.7 4 66 72 15 x 15 x 5.1 3D 模型 库存盘点CP20151 -- 样品索取 请求报价
CP20251 3.7 2 8.6 8.5 9.4 66 77 20 x 20 x 5.1 3D 模型 库存盘点CP20251 -- 样品索取 请求报价
CP20351 6.7 2 15.4 15.2 16.9 72 72 30 x 30 x 5.1 3D 模型 库存盘点CP20351 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink