CP130系列
13.0A Peltier (TEC)模块


可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP13535 1.4 13 24.1 200 224 68 75 50 x 50 x 3.5 3D 模型 库存盘点CP13535 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink