HSS-B20-NPX-02系列
冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL1050
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSS-B20-NPR-02 无引脚 14.71 18.99 4.2 3 5.1 29.97 x 25.4 x 12.7 -- 库存盘点HSS-B20-NPR-02 -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-NPS-02 无引脚 14.71 18.99 4.2 3 5.1 29.97 x 25.4 x 12.7 -- 库存盘点HSS-B20-NPS-02 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink