HSS-B20-07系列
冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL5052
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 焊接引脚长度(mm) 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSS-B20-061H-02 水平 6.1 25.92 30.86 7.24 6.25 2.89 19 x 12.8 x 12.7 -- 库存盘点HSS-B20-061H-02 -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-065V-02 垂直 6.5 25.92 30.86 7.24 6.25 2.89 19 x 12.8 x 12.7 -- 库存盘点HSS-B20-065V-02 -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-0953H-02 水平 9.53 25.92 30.86 7.24 6.25 2.89 19 x 12.8 x 12.7 -- 库存盘点HSS-B20-0953H-02 -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-NP-10 无引脚 -- 25.92 30.86 7.24 6.25 2.89 19 x 12.8 x 12.7 -- 库存盘点HSS-B20-NP-10 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink