HSS-B20-0635系列
冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL1050
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 焊接引脚长度(mm) 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSS-B20-0635H 水平 6.35 28.85 35.46 10.68 7.88 2.6 19.05 x 13.21 x 6.35 -- 库存盘点HSS-B20-0635H -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-0635H-01 水平 6.35 27.78 33.93 9.51 6.84 2.7 19.05 x 13.21 x 9.53 -- 库存盘点HSS-B20-0635H-01 -- 样品索取 请求报价
HSS-B20-0635H-02 水平 6.35 29.09 33.89 10.49 6.81 2.58 19.05 x 13.21 x 12.7 -- 库存盘点HSS-B20-0635H-02 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink