HSE-BX-04H系列
挤压成型散热器,TO-220或者TO-218,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-218, TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B254-04H 无引脚 15.96 16.65 4.93 4.13 4.7 25.4 x 16.5 x 16 -- 库存盘点HSE-B254-04H -- 样品索取 请求报价
HSE-B381-04H 无引脚 12.71 12.33 4.44 2.57 5.9 38.1 x 16.5 x 16 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink