HSE-BX-04H-01系列
挤压成型散热器,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B250-04H 无引脚 9.38 13.6 3.26 2.25 8 25 x 35 x 25.4 -- 库存盘点HSE-B250-04H -- 样品索取 请求报价
HSE-B500-04H 无引脚 6.15 8.05 2.88 2.12 12.2 50 x 35 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B630-04H 无引脚 5.21 9.37 2.31 1.86 14.4 63 x 35 x 25.4 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink