HSE-BX-045H系列
挤压成型散热器,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B254-045H 无引脚 11.72 16.12 3.86 2.52 6.4 25.4 x 45 x 12.7 -- 库存盘点HSE-B254-045H -- 样品索取 请求报价
HSE-B381-045H 无引脚 7.58 8.52 2.63 1.82 9.9 38.1 x 45 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B508-045H 无引脚 8.06 10.52 4.38 2.89 9.3 50.8 x 45 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B635-045H 无引脚 6.41 7.99 3.53 2.49 11.7 63.5 x 45 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink