HSE-BX-035H系列
挤压成型散热器,TO-218,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-218
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B18254-035H-00 无引脚 7.5 8.51 4.03 2.09 10 25.4 x 41.6 x 25 -- 库存盘点HSE-B18254-035H-00 -- 样品索取 请求报价
HSE-B18317-035H-01 无引脚 7.5 10.49 4.33 2.5 10 31.75 x 41.6 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18381-035H-02 无引脚 6.25 9.81 3.79 2.6 12 38.1 x 41.6 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18508-035H-03 无引脚 5.77 8.94 3.44 2.09 13 50.8 x 41.6 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18635-035H-04 无引脚 4.97 7.9 2.38 1.66 15.1 63.5 x 41.6 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink