HSE-BX-035H-02系列
挤压成型散热器,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B20254-035H-02 无引脚 13.64 15.97 4.39 3.27 5.5 25.4 x 35 x 12.7 -- 库存盘点HSE-B20254-035H-02 -- 样品索取 请求报价
HSE-B20381-035H-02 无引脚 10.87 13.97 3.32 2.14 6.9 38.1 x 35 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20508-035H-01 无引脚 9.15 13.03 4.76 3.21 8.2 50.8 x 35 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20635-035H-01 无引脚 7.98 11.06 4.49 3.31 9.4 63.5 x 35 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink