HSE-BX-02系列
挤压成型散热器,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B20254-035H 无引脚 12.93 14.4 3.28 2.49 5.8 25.4 x 34.92 x 12.7 -- 库存盘点HSE-B20254-035H -- 样品索取 请求报价
HSE-B20381-035H 无引脚 11.54 13.64 3.66 2.76 6.5 38.1 x 34.92 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20508-035H 无引脚 9.62 12.98 5.17 3.28 7.8 50.8 x 34.92 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20508-035H-W 无引脚 9.62 12.98 5.17 3.28 7.8 50.8 x 35 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20635-035H 无引脚 8.15 10.92 4.35 2.86 9.2 63.5 x 34.92 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20635-035H-W 无引脚 8.15 10.92 4.35 2.86 9.2 63.5 x 35 x 12.7 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink