HSE-B20X系列
挤压成型散热器,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B20250-040H 无引脚 15 19.57 4.28 3.44 5 25 x 35 x 12.5 -- 库存盘点HSE-B20250-040H -- 样品索取 请求报价
HSE-B20270-040H 无引脚 12.5 17.29 3.64 2.82 6 27 x 35 x 12.5 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20380-040H 无引脚 10.14 13.19 3.94 2.44 7.4 38 x 35 x 12.5 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20500-040H 无引脚 8.43 11.17 4.85 3.17 8.9 50 x 35 x 12.5 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20630-040H 无引脚 7.81 11.54 3.73 2.31 9.6 63 x 35 x 12.5 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink