HSE-B20X-01系列
挤压成型散热器,TO-220,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B20250-040H-01 无引脚 13.64 18.58 4.44 3.3 5.5 25 x 34.5 x 12.5 -- 库存盘点HSE-B20250-040H-01 -- 样品索取 请求报价
HSE-B20380-040H-01 无引脚 10.27 13.31 5.77 3.68 7.3 38 x 34.5 x 12.5 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20500-040H-01 无引脚 8.43 11.67 2.85 1.91 8.9 50 x 34.5 x 12.5 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B20630-040H-01 无引脚 8.24 11.01 4.46 2.97 9.1 63 x 34.5 x 12.5 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink