HSE-B18X系列
挤压成型散热器,TO-218,铝制,PCB


规格

  • 冷却套件
    TO-218
  • 安装方式
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化

可用型号

型号 焊接引脚方向 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W) 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W) 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W) 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
HSE-B18254-0396H 无引脚 9.15 11.15 2.29 2.07 8.2 25.4 x 42 x 25 -- 库存盘点HSE-B18254-0396H -- 样品索取 请求报价
HSE-B18318-0396H 无引脚 8.24 9.93 2.57 1.8 9.1 31.8 x 42 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18381-0396H 无引脚 6.94 8.71 2.29 1.8 10.8 38.1 x 42 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18508-0396H 无引脚 5.86 7.62 2.45 1.79 12.8 50.8 x 42 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
HSE-B18635-0396H 无引脚 5.47 7.36 2.78 1.55 13.7 63.5 x 42 x 25 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink