CBM-97B系列
97 mm x 95 mm直流离心式风机,球轴承


特性

  • 所有机型均标配自动重启保护
  • 多种速度选项满足各种散热需求

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 最大输入电流(mA) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CBM-979433B-127 22.4 2700 0.43 50 12 300 97.2 x 94.4 x 33 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-979433B-132 26.6 3200 0.65 53.1 12 440 97.2 x 94.4 x 33 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-979433B-136 30.5 3600 0.92 55.8 12 600 97.2 x 94.4 x 33 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-979533B-154 44.2 5400 3.39 62.8 12 1840 97 x 95 x 33 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-979533B-168 54.7 6800 5.22 69.9 12 4025 97 x 95 x 33 -- 库存盘点CBM-979533B-168 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink