CBM-60V系列
60 mm x 60 mm直流离心式风机,omniCOOL™轴承


CBM-60V系列是60 x 60 mm直流离心风机,风量高达5.7CFM,并且所有型号均标配自动重启保护系统,非常适合用于高压输出。凭借具有更高性能和更长使用寿命的创新型omniCOOL™系统,此类离心风机消除了传统套筒轴承风扇和滚珠轴承风扇设计的成本-性能差距。

特性

  • omniCOOL™轴承系统
  • 60 x 60 mm框
  • 所有机型均标配自动重启保护
  • 多种速度选项满足各种散热需求

规格

  • 轴承类型
    omniCOOL™

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 最大输入电流(mA) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CBM-6015V-134 3.9 3400 0.19 28.8 12 46 60 x 60 x 15 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-6015V-144 5.1 4400 0.33 36 12 78 60 x 60 x 15 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-6015V-150 5.7 5000 0.44 40.2 12 104 60 x 60 x 15 -- 库存盘点CBM-6015V-150 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink