CBM-50V系列
50 mm x 50 mm直流离心式风机,omniCOOL™轴承


CBM-50V系列是50 x 50 mm直流离心风机,风量高达5.7CFM,并且所有型号均标配自动重启保护系统,非常适合用于高压输出。凭借具有更高性能和更长使用寿命的创新型omniCOOL™系统,此类离心风机消除了传统套筒轴承风扇和滚珠轴承风扇设计的成本-性能差距。

特性

  • omniCOOL™轴承系统
  • 50 x 50 mm框
  • 所有机型均标配自动重启保护
  • 多种速度选项满足各种散热需求

规格

  • 轴承类型
    omniCOOL™

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 最大输入电流(mA) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CBM-5015V-130 2.6 3000 0.18 23.4 12 40 51.5 x 51.6 x 15 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-5015V-140 3.5 4000 0.4 33.1 12 65 51.5 x 51.6 x 15 -- 库存盘点CBM-5015V-140 -- 样品索取 请求报价
CBM-5015V-150 4.5 5000 0.67 39.8 12 115 51.5 x 51.6 x 15 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-5015V-160 5.4 6000 0.97 42.2 12 196 51.5 x 51.6 x 15 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-5020V-144 4.8 4400 0.46 30 12 88 50 x 50 x 20 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-5020V-148 5.2 4800 0.56 33 12 104 50 x 50 x 20 -- -- -- 样品索取 请求报价
CBM-5020V-152 5.7 5200 0.66 35 12 124 50 x 50 x 20 -- 库存盘点CBM-5020V-152 -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink