CBM-120B系列
120 mm x 120 mm直流离心式风机,球轴承


特性

  • 120 x 120 mm框
  • 所有机型均标配自动重启保护
  • 多种速度选项满足各种散热需求

规格

  • 轴承类型

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 最大输入电流(mA) 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CBM-A232B-121 31.4 2100 0.64 49.6 12 450 120 x 120 x 32 -- 库存盘点CBM-A232B-121 -- 样品索取 请求报价
CBM-A232B-125 35.9 2500 0.89 53.8 12 820 120 x 120 x 32 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink