VCS6-S28系列
28 Vdc (+/-10%) Input Range,6 W,单路/双路输出


VCS6-S28 系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 封装类型
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    2 x 2 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    50.8 x 50.8 x 10.16

型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A)
VCS6-S28-S5 25.2~30.8 5 5 1 -- -- --
VCS6-S28-S12 25.2~30.8 6 12 0.47 -- -- --
VCS6-S28-S15 25.2~30.8 6 15 0.4 -- -- --
VCS6-S28-D12 25.2~30.8 6 12/ -12 0.23/ 0.23 -- -- --
VCS6-S28-D15 25.2~30.8 6 15/ -15 0.19/ 0.19 -- -- --
 
Powered By OneLink