VCD6-D48系列
36~72Vdc输入范围,6 W,单路/双路输出


VCD6-D48 系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 封装类型
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    2 x 2 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    50.8 x 50.8 x 10.16

型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A)
VCD6-D48-S5 36~72 5 5 1 -- -- --
VCD6-D48-S12 36~72 5 12 0.47 -- -- --
VCD6-D48-S15 36~72 6 15 0.4 -- -- --
VCD6-D48-D12 36~72 6 12/ -12 0.23/ 0.23 -- -- --
VCD6-D48-D15 36~72 6 15/ -15 0.19/ 0.19 -- -- --
 
Powered By OneLink