VEQ30-Q48系列
18~72Vdc输入范围,30 W,单路/双路/三路输出


VEQ30-Q48 系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 封装类型
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    2.56 x 3 x 0.83
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    65.02 x 76.2 x 21.08

型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A)
VEQ30-Q48-S5 18~72 25 5 5 -- -- --
VEQ30-Q48-S12 18~72 30 12 2.5 -- -- --
VEQ30-Q48-S15 18~72 30 15 2 -- -- --
VEQ30-Q48-D12 18~72 30 12/ -12 1.25 -- -- --
VEQ30-Q48-D15 18~72 30 15/ -15 1/1 -- -- --
VEQ30-Q48-T512 18~72 33 5/ 12 3 -- -- --
VEQ30-Q48-T515 18~72 34 5/ 15 3 -- -- --
VEQ30-Q48-T5125 18~72 35 5/ 12 3 -- -- --
 
Powered By OneLink