VAD10-D48系列
36~75Vdc输入范围,10 W,单路/双路输出


VAD10-D48 系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 封装类型
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    31.75 x 20.32 x 10.16

型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A)
VAD10-D48-S2R5 36~75 7.5 2.5 3 -- -- --
VAD10-D48-S3R3 36~75 10 3.3 3 -- -- --
VAD10-D48-S5 36~75 10 5 2 -- -- --
VAD10-D48-S12 36~75 10 12 0.84 -- -- --
VAD10-D48-S15 36~75 10 15 0.66 -- -- --
VAD10-D48-D12 36~75 10 12 0.42/ 0.42 -- -- --
VAD10-D48-D15 36~75 10 15 0.33/ 0.33 -- -- --
 
Powered By OneLink