NQB-N系列
420~468W 中间总线四分之一砖型DC-DC转换器


NQB-N是一系列全稳压1/4砖型 中间总线DC-DC转换器,采用行业标准5针封装。该转换器集成了功率优化固件,实现了能效最大化、能效曲线扁平化,在超宽负载条件范围内都能提供峰值性能。该模块具有高达96.4%的典型效率和20%至100%负载的优化效率,非常适合负载条件变化大、空间有限的应用,包括下一代ICT(信息和通信技术)设备。

特性

  • 隔离输出电压高达468 W
  • 1/4砖型模块电源
  • 行业标准5针封装
  • 4.0~13.2Vdc可编程输出电压
  • 高效率,半载12Vout条件下的典型值为96.4%
  • 全面监管
  • 2250 Vdc输入至输出隔离
  • 转速降负荷分配,10% 电流分配精度
  • 引脚和功能与Architects of Modern Power®产品标准兼容

选项

  • 用于改善热性的基板
  • 通孔或表面安装针
  • 转速降负荷分配高达842 W

规格

  • 稳压
  • 封装类型
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
    2250
  • 安全标准
    UL/cUL
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    2.3 x 1.45 x 0.445
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    58.4 x 36.8 x 11.3

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
NQB-420NW 36~75 420 12 35 -- 库存盘点NQB-420NW -- 样品索取 请求报价
NQB-468NM 40~60 468 12 39 -- 库存盘点NQB-468NM -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink