VQA系列
1 W,双路独立输出,7针SIP,4200Vdc隔离,IGBT DC-DC转换器


VQA系列是一款DC-DC转换器,专为高功率IGBT模块驱动而设计。这些DC-DC转换器具有双路隔离式输出、广泛的温度范围以及在空载条件下工作的能力,非常适合为风力涡轮机和太阳能电池板应用提供完全隔离的栅极驱动。

特性

  • 专为IGBT驱动器应用设计
  • 双路独立输出
  • 短路保护
  • UL94-V0封装资料
  • -40到+105°C温度范围

规格

  • 稳压
  • 封装类型
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
    4200
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    19.5 x 9.8 x 12.5

可用型号

型号 输入电压(Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VQA-S9-D15-SIP 9~15 1 15/ -8 0.08/ 0.1 UL/cUL 3D模型VQA-S9-D15-SIP 库存盘点VQA-S9-D15-SIP -- 样品索取 请求报价
VQA-S12-D15-SIP 11.6~12.4 1 15/ -8.7 0.04/ 0.08 UL/cUL 3D模型VQA-S12-D15-SIP 库存盘点VQA-S12-D15-SIP -- 样品索取 请求报价
VQA-S15-S9-SIP 14.5~15.5 1 9 0.111 -- 3D模型VQA-S15-S9-SIP -- -- 样品索取 请求报价
VQA-S15-D9-SIP 14.5~15.5 1 9/ -9 0.111/ -0.55 -- 3D模型VQA-S15-D9-SIP 库存盘点VQA-S15-D9-SIP -- 样品索取 请求报价
VQA-S15-D15-SIP 14.5~15.5 1 15/ -8.7 0.04/ 0.08 UL/cUL 3D模型VQA-S15-D15-SIP 库存盘点VQA-S15-D15-SIP -- 样品索取 请求报价
VQA-S15-D17-SIP 14.5~15.5 1 17/ -8.7 0.04/ 0.08 UL/cUL 3D模型VQA-S15-D17-SIP 库存盘点VQA-S15-D17-SIP -- 样品索取 请求报价
VQA-S24-D15-SIP 23.3~24.7 1 15/ -8.7 0.04/ 0.08 UL/cUL 3D模型VQA-S24-D15-SIP 库存盘点VQA-S24-D15-SIP -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink