PFR-2100系列
2050 W,单路输出,PFC,前端,热插拔,AC-DC电源


PFR-2100是一款盲插整流器,可编程输出电压范围为100~410 Vdc。这款高效率AC-DC电源可并联多达12个装置,是高电压分布式直流总线电源系统的理想选择。

特性

  • 实续功率高达2050 W
  • 当前限制到5.125 A
  • 盲插连接,用于热插拔功能
  • 功率因数校正
  • 下降电流分配
  • 单一输入/输出连接器,用于AC输入、DC输出和信号
  • 远程开/关控制
  • 电源良好信号
  • 前面板LED指示灯
  • 效率高达93%

规格

  • 输入电压(Vac)
    180~264
  • 封装类型
    前端
  • 安装方式
    热插拔
  • 等级
    商业
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    11.5 x 5.2 x 2.5
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    292.1 x 132.08 x 63.5

可用型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 报价请求(RFQ)
PFR-2100-400 2050 400 5.125 -- -- -- -- 请求报价
 
Powered By OneLink