VUM-S400-XXR系列
400 W,单路输出,PFC,负载分担,金属盒配风扇,底架安装,AC-DC电源


VUM-S400-XXR系列

不建议在新设计中使用该产品。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 输入电压(Vac)
    90~264
  • 封装类型
    金属盒
  • 安装方式
    底架
  • 等级
    商业
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    9 x 5 x 1.6
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    228.6 x 127 x 40.64

型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D模型
VUM-S400-03R 198 3.3 60 TUV、UL/cUL -- 3D模型VUM-S400-03R -- --
VUM-S400-05R 300 5 60 TUV、UL/cUL -- 3D模型VUM-S400-05R -- --
VUM-S400-12R 400 12 33.34 TUV、UL/cUL -- 3D模型VUM-S400-12R -- --
VUM-S400-18R 400 18 25 TUV、UL/cUL -- 3D模型VUM-S400-18R -- --
VUM-S400-24R 400 24 18.19 TUV、UL/cUL -- 3D模型VUM-S400-24R -- --
VUM-S400-36R 400 36 12.9 TUV、UL/cUL -- 3D模型VUM-S400-36R -- --
VUM-S400-48R 400 48 9.53 TUV、UL/cUL -- 3D模型VUM-S400-48R -- --
 
Powered By OneLink