停产

VGS-25系列

25W, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    金属盒
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.11 x 2 x 1.1
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    78.99 x 50.8 x 27.94

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VGS-25-3.3 20 3.3 6 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VGS-25-3.3
VGS-25-5 20 5 5 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VGS-25-5
VGS-25-12 25 12 2.1 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VGS-25-12
VGS-25-15 25 15 1.7 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VGS-25-15
VGS-25-24 26 24 1.1 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VGS-25-24
VGS-25-48 27 48 0.57 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VGS-25-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink