停产

VSK-S2系列

板上安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.33 x 0.87 x 0.71
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    33.7 x 22.2 x 18

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VSK-S2-3R3U 2 3.3 0.6 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S2-3R3U
VSK-S2-5U 2 5 0.4 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S2-5U
VSK-S2-9U 2 9 0.22 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S2-9U
VSK-S2-12U 2 12 0.167 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S2-12U
VSK-S2-15U 2 15 0.133 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S2-15U
VSK-S2-24U 2 24 0.083 UL/cUL, CE 库存盘点VSK-S2-24U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink