停产

VOF-15系列

板上安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.75 x 1.89 x 0.91
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    69.85 x 48.01 x 23.11

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
VOF-15-3.3 9.9 3.3 3 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-15-3.3
VOF-15-5 15 5 3 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-15-5
VOF-15-9 15 9 1.67 TUV、UL/cUL --
VOF-15-12 15 12 1.25 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-15-12
VOF-15-15 15 15 1 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-15-15
VOF-15-24 15 24 0.63 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-15-24
VOF-15-48 15 48 0.31 TUV, UL/cUL, CE 库存盘点VOF-15-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink