停产

PBK-1-B系列

1 W, 单路输出, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.38 x 0.98 x 0.51
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    35 x 25 x 13

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PBK-1-5-B 1 5 0.2 UL/cUL, CE 库存盘点PBK-1-5-B
PBK-1-9-B 1 9 0.11 CE, UL/cUL 库存盘点PBK-1-9-B
PBK-1-12-B 1 12 0.083 CE, UL/cUL 库存盘点PBK-1-12-B
PBK-1-15-B 1 15 0.066 CE, UL/cUL 库存盘点PBK-1-15-B
PBK-1-24-B 1 24 0.042 CE, UL/cUL 库存盘点PBK-1-24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink