AMT11-V套件
28 mm,48~4096PPR,增量,电容式模块化编码器套件


CUI的AMT11-V套件系列是加固型高精度增量编码器,专为实现最大灵活性而设。这款套件包含2mm至8mm的9种轴套选择、两个简单的安装工具以及基板,基板上面有多种预钻安装孔布局,可与各种电动机配套。AMT112-V和AMT113-V套件配合可通过CUI的AMT Insight GUI选择的48至4096的分辨率范围,为处于开发过程的工程师提供一个灵活的平台,并帮助采购管理人员显著减少生产中的SKU计数。

特性

  • 高精度
  • 抵御灰尘、污垢和油脂
  • 紧凑型设计
  • 低电流
  • 可实现简单装配的模块化锁定枢纽设计
  • 高达4096PPR的20位可编程分辨率
  • 9种不同的轴尺寸:从2 mm至8 mm
  • 多种安装选择
  • 正交A、B
  • -40到+105°C温度范围
  • 兼容AMT Viewpoint™ GUI

规格

  • 输入电压 (Vdc)
    4.5~5.5
  • 操作溫度 (°C)
    -40~105
  • 最高转速 (RPM)
    8000

可用型号

型号 输出类型 方向 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
AMT112S-V CMOS电压 径向 3D 模型 库存盘点AMT112S-V -- 样品索取 请求报价
AMT112Q-V 线路驱动器 径向 3D 模型 库存盘点AMT112Q-V -- 样品索取 请求报价
AMT113S-V CMOS电压 轴向 3D 模型 库存盘点AMT113S-V -- 样品索取 请求报价
AMT113Q-V 线路驱动器 轴向 3D 模型 库存盘点AMT113Q-V -- 样品索取 请求报价

相关产品



AMT-14C-1-036-USB

AMT编程电缆,连接到14针的USB,28 AWG圆形多导体线,锁定


AMT-17C-1-036-USB

AMT编程电缆,连接到17针的USB,28 AWG圆形多导体线,锁定


AMT-14C-1-036

带有14针连接器的电缆,28 AWG屏蔽双绞线,锁定


AMT-17C-1-036

带有17针连接器的电缆,28 AWG屏蔽双绞线,锁定


 
Powered By OneLink