PSK-60D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源。这些单输出封装式模块输出60 W实续功率,能效高达91%且具有-40至85°C的宽广工作温度范围。它们非常适合空间有限的低功耗ITE、工业和消费类电子产品应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-60D-5 | 50 | 5 | 10 | CE, UKCA |
PSK-60D-12 | 60 | 12 | 5 | CE, UKCA |
PSK-60D-15 | 60 | 15 | 4 | CE, UKCA |
PSK-60D-24 | 60 | 24 | 2.5 | CE, UKCA |
PSK-60D-48 | 60 | 48 | 1.25 | CE, UKCA |