SD-LP系列
3~8位,模块化插头,锁定,环形标准DIN连接器


规格

  • DIN标准
    标准
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    电缆
  • 额定电压(Vac)
    100
  • 额定电流 (A)
    2
  • 屏蔽

可用型号

型号 触点数量 方向 内部开关 3D 模型 配对指南 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SD-30LP 3 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-30LP 库存盘点SD-30LP -- 样品索取 请求报价
SD-40LP 4 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-40LP 库存盘点SD-40LP -- 样品索取 请求报价
SD-50LP 5 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-50LP 库存盘点SD-50LP -- 样品索取 请求报价
SD-60LP 6 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-60LP 库存盘点SD-60LP -- 样品索取 请求报价
SD-70LP 7 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-70LP -- -- 样品索取 请求报价
SD-80LP 8 垂直 0 3D 模型 配对指南SD-80LP 库存盘点SD-80LP -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink