GF0251M
25 mm,圆框,0.1 W,8Ohm,钕磁铁,麦拉盆


GF0251M

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 声压级(dB)
    120 (0.001 W / 0.01 m)
  • 最大输入(W)
    0.2
  • 标称输入(W)
    0.1
  • 阻抗(Ohms)
    8
  • 共振频率(Hz)
    760
  • 锥型
    麦拉
  • 磁铁型
    铁氧体
  • 机架形状
    圆形
  • 尺寸Ø x H (mm)
    25 x 5.5
  • 尺寸Ø x H (in)
    0.98 x 0.22
  • 安装方式
    焊接孔眼
 
Powered By OneLink