NSO-S系列
50 mm,10~10,000PPR,IP65,方波


NSO-S 系列

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 操作溫度 (°C)
    -10~70
  • 最高转速 (RPM)
    5000

配置


零件编号:

分辨率 (PPR)
输出类型
轴(孔)直径 (mm)
电缆长度(mm)

相关产品



L-7550A

NSO编码器支架

 
Powered By OneLink