JR55D系列
50 mm,300~600PPR,磁阻,方波,线路驱动器输出


JR55D 系列

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

系列资源


规格

  • 输入电压 (Vdc)
    4.75~5.25
  • 轴(孔)直径 (mm)
    6.35、8
  • 操作溫度 (°C)
    -10~80
  • 最高转速 (RPM)
    6000

配置


零件编号:

输出类型
分辨率 (PPR)
轴(孔)直径 (mm)
支架类型
编织屏蔽
 
Powered By OneLink