MD-XXSF系列
3~8位,插座,直角,通孔,屏蔽,环形迷你DIN连接器


MD-XXSF 系列

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • DIN标准
    迷你
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    通孔
  • 额定电压(Vac)
    100
  • 额定电流 (A)
    1
  • 屏蔽

型号

型号 触点数量 方向 内部开关 (es) 配对指南
MD-30SF 3 水平 0 -- 配对指南MD-30SF -- --
MD-40SF 4 水平 0 -- 配对指南MD-40SF -- --
MD-50SF 5 水平 0 -- 配对指南MD-50SF -- --
MD-60SF 6 水平 0 -- 配对指南MD-60SF -- --
MD-80SF 8 水平 0 -- 配对指南MD-80SF -- --
 
Powered By OneLink