PJ-037A-SMT
2.0/6.30 mm,直角,表面安装,电源插座


PJ-037A-SMT

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 连接器类型
    插孔
  • 中心引脚Ø (mm)
    2
  • 外孔Ø (mm)
    6.3
  • 额定电流 (A)
    2.5
  • 安装方式
    表面安装
  • 导体数量
    2
  • 方向
    水平
  • 额定电压 (Vdc)
    16
  • 屏蔽
  • 内部开关 (es)
    1

相关产品



SWI12-N 系列

12 W,效率符合能源部VI级标准,美式输入叶片,壁式插头适配器,AC-DC 电源


SDI50-U 系列

50 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,三芯 (C14) 插口,桌面式适配器,AC-DC 电源


SDI65-U 系列

65 W,能源部VI级能效标准和欧盟第2阶段能效标准,三芯 (C14) 插口,桌面式适配器,AC-DC 电源


SDI90-U 系列

90 W,效率符合能源部VI级标准,PFC,三芯 (C14) 插口,桌面式适配器,AC-DC 电源

 
Powered By OneLink