SJ-353XNGS系列
3.5 mm立体声插座,直角印刷电路板安装,带全屏蔽,塑料套管


SJ-353XNGS 系列

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

系列资源


规格

  • 音频标准(mm)
    3.5
  • 连接器类型
    插孔
  • 安装方式
    通孔
  • 额定电压 (Vdc)
    16
  • 额定电流 (A)
    1
  • 屏蔽

型号

型号
SJ-3533NGS -- -- --
SJ-3534NGS -- -- --
SJ-3535NGS -- -- --
 
Powered By OneLink