CP60H系列
6.0 高性能 Peltier (TEC) 模块


CP60H系列是一种6.0 A高性能Peltier模块,具有低型面的特点,高温增量达77°C。凭借创新型arcTEC™结构提供的精确温度控制和更高的稳定性,这些热电模块非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用,以及无法使用强制风冷的冷藏和密封环境。

特性

  • arcTEC™结构
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 低型面
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高 (mm) 库存盘点 样品索取 报价请求 (RFQ)
CP60131H 0.45 6 3.8 13 14.3 70 77 15 x 15 x 3.1 -- -- -- 样品索取 请求报价
CP60139H 0.3 6 2.1 7.4 8.2 70 77 15 x 15 x 3.9 -- -- -- 样品索取 请求报价
CP60231H 1.05 6 8.8 29.7 32.7 70 77 20 x 20 x 3.1 -- 库存盘点CP60231H -- 样品索取 请求报价
CP60239H 0.55 6 3.8 13.6 14.9 70 77 20 x 20 x 3.9 -- 库存盘点CP60239H -- 样品索取 请求报价
CP603315H 1.9 6 15.7 53.1 59.1 70 77 30 x 30 x 3.15 -- -- -- 样品索取 请求报价
CP603395H 1.25 6 8.8 31.1 34.2 70 77 30 x 30 x 3.95 -- 库存盘点CP603395H -- 样品索取 请求报价
CP604395H 2.2 6 15.7 55.6 61 70 77 40 x 40 x 3.95 -- 库存盘点CP604395H -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink