HSS-C2591-SMT-TR
冲压成型散热片,TO-263,铜,表面安装(SMT),无引脚


规格

  • 冷却套件
    TO-263
  • 安装方式
    表面安装
  • 焊接引脚方向
    无引脚
  • 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W)
    35.71
  • 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W)
    40.16
  • 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W)
    8.15
  • 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W)
    6.53
  • 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W)
    2.1
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    14.99 x 25.91 x 9.52
  • 材料
    C1100
  • 材料表面处理
    镀锡
 
Powered By OneLink