HSS-B20-NP-11
冲压成型散热片,TO-220,铝制,PCB,无引脚


规格

  • 冷却套件
    TO-220
  • 安装方式
    PCB
  • 焊接引脚方向
    无引脚
  • 在75°C温差,自然对流条件下的热阻(°C/W)
    17.05
  • 在1 W,自然对流条件下的热阻(°C/W)
    22.64
  • 在1 W,200 LFM条件下的热阻(°C/W)
    6.86
  • 在1 W,400 LFM条件下的热阻(°C/W)
    5.08
  • 在75°C温差,自然对流条件下的功耗(W)
    4.4
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    17.78 x 19.8 x 21.59
  • 材料
    AL1050
  • 材料表面处理
    黑色阳极氧化
 
Powered By OneLink